제품이 장바구니에 추가됨

4X, 355nm Jenoptik Fixed Beam Expander

Jenoptik 상세 정보 보기
×
재고 번호 #73-105 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,587,800
수량 1-4
KRW 1,587,800
수량 5+
KRW 1,428,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Expander
Note:
Diffraction Limited up to an 1/e² Diameter of 5mm
Style:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
126.50
Weight (g):
601

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
355
Entrance Aperture (mm):
12
Exit Aperture (mm):
40
Expansion Power:
4X
Transmission (%):
99
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
CW: 1.0 MW/cm² Pulsed (ns): 1.0 J/cm²
GDD Specification (fs2):
1171

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Input: M30 x 1
Output: M50 x 1

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고출력 및 극초단 펄스 시스템에 적합
  • 고정 배율: 1.5X - 8X
  • 회절 한계 성능을 발휘하는 설계

해당 제품은 레이저 소재 가공에 요구되는 까다로운 요건을 충족하는 회절 한계 성능과 높은 레이저 손상 임계값(LDT)을 제공합니다. 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm의 Nd:YAG 레이저 파장에서 투과율을 극대화하도록 코팅 처리가 되어 있으며 1.5X부터 8X까지 다양한 고정 배율이 제공됩니다. 스테인리스 스틸 하우징과 견고한 석영 글래스로 제조된 광학 요소는 강력한 내구성을 자랑합니다. 해당 제품은 금속, 폴리머 및 세라믹 커팅, 용접, 식각(engraving) 등 다양한 고출력 레이저 소재 가공 어플리케이션에 적합합니다. 전면의 M50 x 1.0 스레드와 하우징 후면의 M30 x 1.0 스레드로 시스템과 쉽게 통합이 가능할 뿐만 아니라 역방향 작동을 위한 설정이 간편합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program