제품이 장바구니에 추가됨

4X, Coherent® CO2 Beam Expander

Coherent® 상세 정보 보기
CO<sub>2</sub> Beam Expanders

CO2 Beam Expanders

×
재고 번호 #11-364 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,355,800
수량 1-4
KRW 1,355,800
수량 5+
KRW 1,218,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
56.82
Weight (g):
58
Housing Diameter (mm):
30.48

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
High-Efficiency Anti-Reflective Coating (10.6μm)
Design Wavelength DWL (nm):
10600
Entrance Aperture (mm):
11.43
Exit Aperture (mm):
22.86
Expansion Power:
4X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Transmission (%):
>99.4
Coating Specification:
Rabs <0.2% @ 10.6μm
Wavelength Range (nm):
10400 - 10600
Divergence Adjustment:
Rotating Optics

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Input: Male M25 x 1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 10.6μm에서 CO2 레이저 광원을 위해 설계됨
  • 콤팩트한 하우징으로 시스템 결합이 용이함
  • II-VI의 적외선용 셀렌아연화물(ZnSe) 광학 엘레먼트

II-VI CO2 Beam Expanders는 고출력 CO2 레이저 빔을 시준하고 에너지의 분포를 개선하도록 설계되었습니다. II-VI사의 최고급 셀렌아연화물(ZnSe) 소재의 광학 엘레먼트를 갖춘 이 빔 익스팬더는 빔의 편차를 최소화하고 10.6μm에서 99.4%가 넘는 투과율을 제공합니다. 셀렌아연화물 기판에 고효율 AR 코팅 처리가 되어 있어 10.6μm에서 표면당 반사율은 0.2% 미만 그리고 흡광도는 0.1% 미만이 됩니다. II-VI CO2 Beam Expanders는 CO2 레이저 시스템에 쉽게 통합되도록 M25 input threading이 있는 소형 하우징 설계를 특징으로 합니다. 기타 확장형 파워 옵션은 당사로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program