제품이 장바구니에 추가됨

4X DIN Achromatic Commercial Grade Objective

4X DIN Achromatic Commercial Grade Objective, #43-902

×
재고 번호 #43-902 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 132,000
수량 1+
KRW 132,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic
Style:
Finite Conjugate

Physical & Mechanical Properties

Length excluding Threads (mm):
26.00
Maximum Diameter (mm):
24

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
31.04
Magnification:
4X
Numerical Aperture NA:
0.10
Working Distance (mm):
18.8
Parfocal Length (mm):
44.8
Immersion Liquid:
N/A

Threading & Mounting

Mounting Threads:
0.7965-36 TPI, 55° Whitworth

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
5 to 40
Storage Temperature (°C):
-20 to 60
Operating Relative Humidity:
45% to 85%

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Achromatic과 Plan 디자인
  • T- 및 C-Mounting 시스템과 사용 가능
  • OEM 용도에 적합

다양한 애플리케이션을 위해 설계된 Commercial objective는 achromatic과 plan 설계로 제공됩니다. 0.7965”(20.1mm) dia. thread, 36 TPI, 55°Whitworth의 DIN 표준 규격을 적용한 이 대물렌즈는 대부분의 현미경과 spatial filter에 사용하기 적합합니다. 당사의 C- 및 T-Mounting 시스템과 같이 사용하면 OEM 생산에 이상적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.

참고: 40X 및 100X 버전에는 스프링이 장착되어 있습니다. 100X 버전은 oil immersion 타입입니다.

제품자료

Achromatic Objectives (dimensions in mm)
Stock No. A B C D E
#43-902 24 3.7 31 19 26
#43-903 24 3.7 43 19 40
#43-904 24 3.7 48.8 20 45.8
#43-905 24 3.7 48.8 20 45.8
Plan Objectives (dimensions in mm)
#67-706 24 3.7 34 22 30
#43-907 24 3.7 47.6 22 44
#43-908 24 3.7 49 22 46
#43-909 24 3.7 48 22 46
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program