제품이 장바구니에 추가됨

4X DIN Plan Commercial Grade Objective

×
재고 #67-706 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 174,000
수량 1+
KRW 174,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Effective Focal Length EFL (mm):
28.91
Length excluding Threads (mm):
30.00
Magnification:
4X
Maximum Diameter (mm):
24
Numerical Aperture NA:
0.10
Mounting Threads:
0.7965-36 TPI, 55° Whitworth
Type:
Plan
Operating Temperature (°C):
5 to 40
Storage Temperature (°C):
-20 to 60
Working Distance (mm):
15.25
Style:
Finite Conjugate
Parfocal Length (mm):
45.25
Immersion Liquid:
N/A
Operating Relative Humidity:
45% to 85%

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • Achromatic과 Plan 디자인
  • T- 및 C-Mounting 시스템과 사용 가능
  • OEM 용도에 적합

다양한 애플리케이션을 위해 설계된 Commercial objective는 achromatic과 plan 설계로 제공됩니다. 0.7965”(20.1mm) dia. thread, 36 TPI, 55°Whitworth의 DIN 표준 규격을 적용한 이 대물렌즈는 대부분의 현미경과 spatial filter에 사용하기 적합합니다. 당사의 C- 및 T-Mounting 시스템과 같이 사용하면 OEM 생산에 이상적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.

참고: 40X 및 100X 버전에는 스프링이 장착되어 있습니다. 100X 버전은 oil immersion 타입입니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
DIN Objective to C-mount Tube Assembly #54-868 KRW 238,500 수량 5+ KRW 210,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
DIN Objective to Eyepiece Tube Assembly #54-869 KRW 238,500 수량 5+ KRW 210,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

기술 정보

Achromatic Objectives (dimensions in mm)
Stock No. A B C D E
#43-902 24 3.7 31 19 26
#43-903 24 3.7 43 19 40
#43-904 24 3.7 48.8 20 45.8
#43-905 24 3.7 48.8 20 45.8
Plan Objectives (dimensions in mm)
#67-706 24 3.7 34 22 30
#43-907 24 3.7 47.6 22 44
#43-908 24 3.7 49 22 46
#43-909 24 3.7 48 22 46
Filter

Microscope와 Objective 이해

Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Open-Source DIY Microscopy

Accessible, Flexible Technology Supported by a Community of Users

바로 보기

When should I choose a zoom microscope?

What is the difference between a binocular, trinocular, and stereo microscope?

The Future of Microscope Objectives

Advances in Microscopy Tackle the Challenges of the Future

바로 보기

What is the difference between Achromatic, Semi-Plan and Plan objectives?

Achromatic Objective(색지움 대물렌즈)

Confocal Microscopy (공초점 현미경)

Field Number

Darkfield Illumination

Diffraction Limit (회절 제한)

Parfocality

Digital Video Microscope 대물렌즈 설치

Digital video microscopes use a camera to capture and record images. Read more about the components needed to assemble a video microscope at Edmund Optics.

바로 보기

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Brightfield Illumination

Field of View (FOV)

Magnification(확대)

Numerical Aperture (NA, 개구수)

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

Refraction

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program