제품이 장바구니에 추가됨

4X to 20X Multi-Function Target

×
재고 번호 #56-076 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,262,704
가격(부가세 별도)
수량 1-4 KRW 2,262,704 개당
수량 5+ KRW 2,150,537 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
1 x 3
Thickness (mm):
6.35
Overall Accuracy (μm):
±1.0
Parallelism (arcmin):
1.00

Optical Properties

Coating:
Evaporated Chrome Pattern
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Surface Flatness (P-V):
3 - 4λ

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 측정 교정을 위해 디자인-현미경과 머신 비전 시스템으로 적합
  • Ronchi Rulings, Concentric Circles, Square Grids, Linear Microscale을 포함
  • 다른 배율의 두 가지 타깃 가능
  • NIST Certificate of Accuracy가 포함됨

다른 별도 교정 타깃 없이 이 “all-in-one” 타깃으로 현미경과 버신 비전 시스템 값을 측정할 수 있습니다. 타깃은 저희 Mitutoyo 대물렌즈, Zeiss 현미경과 고 배율 비디오 렌즈의 해상도, 왜곡과 심도 (DOF) 테스트와 교정으로 사용됩니다. 타깃은 다양한 주파수의 줄과 간격이 변화하는 Ronchi Ruling, Grid, Concentric 원 세트와 microscale, DOF 측정을 위한 prop up 타깃을 포함합니다. User information 카드, 메뉴얼 CD와 NIST certificate 제공.

Low Frequency Target은 4X에서 20X 대물렌즈 광학 시스템에 사용됩니다. 이 제품은 낮은 배율과 긴 working distance의 머신 비전 시스템에 유용합니다.

High Frequency Target은 20X에서 100X 대물렌즈 광학 시스템에 사용됩니다. 이 제품은 높은 배율과 짧은 working distance의 현미경과 다른 시스템에 유용합니다.

제품자료

4X - 20X Target Specifications - Concentric Circles
Outer Diameter (mm) Line Spacing (mm) Line Width (μm)
5.0 0.25 20
4.0 0.25 15
3.0 0.25 10
2.0 0.10 7.5
1.0 0.10 5
4X - 20X Target Specifications - Grids
Width (mm) Line Spacing (mm) Line Width (μm)
4.5 0.25 20
4.5 0.25 15
4.5 0.25 10
4.5 0.10 15
4.5 0.10 10
4.5 0.10 5
2.55 0.075 10
2.55 0.075 5
2.55 0.050 5
2.55 0.050 2.5
4X - 20X Target Specifications - Ronchi Rulings
Range (lp/mm) Frequency Change (lp/mm)
60 - 380 20
4X - 20X Target Specifications - Linear Microscale
Length (mm) Divisions/mm Microns/divisions
0 - 68.2 20 50
20X - 100X Target Specifications - Concentric Circles
Outer Diameter (mm) Line Spacing (mm) Line Width (μm)
3.0 0.25 10
2.0 0.10 7.5
1.5 0.10 5
1.0 0.05 5
1.0 0.05 2.5
20X - 100X Target Specifications - Grids
Width (mm) Line Spacing (mm) Line Width (μm)
3.0 0.25 10
3.0 0.25 7.5
3.0 0.25 5
3.0 0.10 10
3.0 0.10 7.5
3.0 0.10 5
2.55 0.075 10
2.55 0.075 5
2.55 0.050 5
2.55 0.050 2.5
20X - 100X Target Specifications - Ronchi Rulings
Range (lp/mm) Frequency Change (lp/mm)
240 - 600 10
20X - 100X Target Specifications - Linear Microscale
Length (mm) Divisions/mm Microns/divisions
0 - 68.2 20 50
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요