제품이 장바구니에 추가됨

5 LED, Hyperspectral LED Bar Light

Effilux Hyperspectral Bar Lights

Effilux Hyperspectral Bar Lights

Effilux Hyperspectral Bar Lights
×
재고 번호 #22-136 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,232,500
수량 1+
KRW 1,232,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Number of LEDs:
5
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Effilux
Geometry:
Line Light
Illumination Mode:
Continuous with AIC (Analog Intensity Control)

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
51 x 49 x 135

Optical Properties

Color:
Hyperspectral
Wavelength Range (nm):
400 - 900

Hardware & Interface Connectivity

Input Voltage (V):
24V DC
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Threading & Mounting

Mount:
1 x 8mm T Nut Rail, 1 M6 Hex Rail

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 50
Environmental Rating:
IP5X

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 400 - 900nm 혹은 400nm - 1000nm 사이의 평평한 스펙트럼
  • 조명 원뿔각을 빠르게 수동으로 조절해 광학 시스템에 손쉽게 활용
  • 교체형 윈도우가 포함되어 있어 광확산을 쉽게 조절

해당 제품은 스펙트럼이 확장된 버전으로 400 - 900nm 혹은 400 - 1000nm 사이에서 빛의 스펙트럼이 균일하고 연속적이기 때문에 다중분광 및 초분광 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품의 LED는 디자인이 세련되고 수명이 길기 때문에 형광등과 백열등을 대체하기에 적합합니다. 또한, 사용자가 방사각과 확산 패턴을 쉽게 조절할 수 있습니다. 해당 제품에는 400 - 1000 버전의 스펙트럼뿐만 아니라 광도도 제어할 수 있는 아날로그 컨트롤러가 내장되어 있습니다. 또한, 세 개의 교체형 윈도우(확산형 윈도우, 반확산형 윈도우, 투명 윈도우)가 포함되어 있고 옵션 항목으로 폴라라이저 및 라인 스캔 액세서리가 제공됩니다.

참고: 24V 전원 공급 장치가 필요합니다. 해당 국가에 권장되는 재고 번호는 사양을 확인하세요.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 신제품 KRW 414,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 신제품 KRW 414,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cylindrical, Transparent Bar Light Window #22-139 KRW 355,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 신제품 KRW 323,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요