제품이 장바구니에 추가됨

Optotune +5 to +10 diopters, NIR, Optotune Industrial Focus Tunable Lens | EL-10-30-CI-NIR-LD

Optotune 상세 정보 보기
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

×
재고 번호 #88-938 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,261,500
수량 1+
KRW 1,261,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Specialty Lens
Driver:
Lifecycles:
>1,000,000,000
Model Number:
EL-10-30-Ci-NIR-LD
Response Time (ms):
2.5 (10%-90% step)

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
10.00
Dimensions (mm):
48.0 x 30.5
Thickness (mm):
20.60

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Coating:
BBAR (700-1100nm)
Wavelength Range (nm):
700 - 1100
Abbe Number (vd):
100.00
Focus Range:
+5 to +10 diopter
+100 to +200mm
Index of Refraction (nd):
1.3
Transmitted Wavefront Error, RMS:
Vertical: 0.1λ @ 795nm
Horizontal: 0.17λ @ 795nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 kW/cm2 @ 1064nm

Electrical

Current (mA):
0 - 250, 400 max
Power Consumption (W):
0 - 0.9, (0 - 2 abs. max)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
C-Mount (Male/Female)

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

Hirose cables (#88-941) and Lens Driver (#88-940) sold separately. Prescription data is available to model the effect an offset lens has on overall focal range.

Optotune 10mm Clear Aperture Industrial Focus-Tunable Lenses는 당사의 Optotune Focus Tunable Lenses를 C-mount 호환 하우징과 결합해 이미징 시스템과의 기계적 결합을 쉽게 해줍니다. Hirose connection을 통해 렌즈에 제어 전류를 가하면, 이 렌즈는 +5 ~ +10 diopter의 조절 범위를 제공합니다. 초점 거리를 조절할 수 있는 기능이 있어 다중 렌즈 포커스 또는 줌 시스템을 대체하기 적합합니다. 초점 범위를 이동하기 위해서는 offset lens처럼 엣지 두께가 4.7mm 미만인 12mm plano-convex (PCX) 또는 plano-concave (PCV) lens를 사용해야 합니다. 이미징 용도의 경우 사전 장착된 -150mm N-BK7 PCV lens를 이 Optotune 10mm Clear Aperture Industrial Focus-Tunable Lens와 함께 이용할 수 있습니다.

참고: Hirose cable (#88-941) 및 Lens Driver (#88-940)는 별도로 판매됩니다. Offset lens가 전체 초점 범위에 어떤 영향을 주는지 모델링하는 데 필요한 prescription data 또한 이용할 수 있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
6-way Male/Female Hirose Cable, 3m Length #33-468 KRW 210,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6-way Hirose Male/Female Cable, 1m Length #88-941 KRW 163,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I #88-940 KRW 706,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6-way Male/Female Hirose Cable, 5m Length #23-852 KRW 230,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요