제품이 장바구니에 추가됨

50% Transmission, OD0.3 Low Reflectivity ND Slip Mount Filter

Slip Mount Machine Vision Filters

Slip Mount Machine Vision Filters

×
재고 번호 #72-930 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 155,200
수량 1-9
KRW 155,200
수량 10+
KRW 147,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter
Note:
Includes Locking Set Screws and Wrench

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
13.00
Inner Diameter (mm):
14.00
Outer Diameter (mm):
16.80
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Substrate Thickness (mm):
2.00 ±0.10

Optical Properties

Coating:
Hard Coated
Transmission (%):
50 (Average)
Transmission Wavelength (nm):
400 - 2000

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
7.8

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 필터 스레드가 없는 이미징 렌즈용 설계
  • UV/VIS/NIR/SWIR 파장 사용
  • 투과율: ≥80%

해당 제품은 가변 초점 렌즈, 광각 렌즈, 필터 스레드가 없는 렌즈와 함께 사용하기에 적합합니다. 가변 초점 렌즈와 광각 렌즈의 경우 돌출된 볼록 렌즈 요소로 인해 필터 스레드가 없는 경우가 많아 해당 제품은 필터 스레드 없이도 단단히 고정할 수 있게 설계되었습니다. 또한, 크기가 작고 직경이 커서 광각 렌즈의 비네팅 현상을 방지할 수 있고 잠금 고정 나사와 렌치가 포함되어 있어 렌즈와 결합할 수 있습니다. 해당 제품은 내경이 14mm로 M12 이미징 렌즈와도 호환됩니다. 가우시안 투과율 곡선을 토대로 설계된 제품이며 광대역 광원과 함께 사용하면 일반적인 LED 파장의 출력 프로파일에 도달합니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요