제품이 장바구니에 추가됨

50 x 50mm, 0.21mm Thick, Chemically Strengthened SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Window

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #22-243 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 71,276
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 71,276 개당
수량 11-49 KRW 57,165 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
45.00 x 45.00
Dimensions (mm):
50.00 x 50.00 ±0.127
Thickness (mm):
0.21 ±0.02
Knoop Hardness (kg/mm2):
560.00
Poisson's Ratio:
0.22
Young's Modulus (GPa):
73.3
Length (mm):
50.00
Width (mm):
50.00

Optical Properties

Abbe Number (vd):
59.5
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.504
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
200 - 3200

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.7
Density (g/cm3):
2.46

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 내충격, 내온도, 내스크래치 강화
  • VIS 및 NIR 스펙트럼에서 높은 투과율 제공
  • 디스플레이 및 센서용 커버 글래스로 적합
  • SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Windows 또한 이용 가능

Chemically Strengthened SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Windows는 내충격, 내온도, 내스크래치 등 기계적 특성이 강화된 제품입니다. 초박형 기판으로 제조되는 이 윈도우는 소형 디자인에도 사용할 수 있어 더 가볍고 컴팩트한 광학 시스템 구현이 가능합니다. 또한 VIS와 NIR 스펙트럼에서 높은 투과율을 제공하고 우수한 표면 품질을 가지고 있어 시중에서 판매되는 다양한 센서 및 디스플레이 기술을 보호하는 데 사용할 수 있습니다.  Chemically Strengthened SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Windows는 디스플레이, 지문센서, 터치패널과 같이 표면이 자주 접촉되거나 취급될 것으로 예상되는 곳에 커버 글라스로 사용하기 적합합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.