제품이 장바구니에 추가됨

50 x 50mm, 0.4mm Thick, SCHOTT D263® T eco Window

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #18-302 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 54,400
수량 1-5
KRW 54,400
수량 6+
KRW 43,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
45.00 x 45.00
Dimensions (mm):
50.00 x 50.00 ±0.25
Thickness (mm):
0.40 ±0.05
Edges:
Cut and Seamed
Poisson's Ratio:
0.21
Young's Modulus (GPa):
72.9
Length (mm):
50.00
Width (mm):
50.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.523
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
350 - 2000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.2 (+20 to +300°C)
Density (g/cm3):
2.51
Transformation Temperature (°C):
557

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 두께가 0.4mm로 얇은 SCHOTT D263® T eco 기판
  • 플라스틱 소재의 광학 부품을 대체할 수 있는 고성능 글래스
  • 부품이 가벼워야 하고 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 투과율이 높은 친환경 글래스 기판으로 제조되며 두께가 0.4mm로 얇습니다. 또한, 정밀 압연(down-draw) 제조 공정을 거치므로 두께 공차 및 총 두께 변화(TTV, Total Thickness Variation)가 작아 1nm RMS 미만의 표면 거칠기를 갖습니다. 제품의 글래스는 화학적 내성과 환경적 내구성이 뛰어나 광학 부품이 가벼워야 하는 자동차 및 전자 기기 내 플라스틱 부품의 대체품으로 사용하기에 적합합니다. 해당 제품은 감압식 터치 패널용 커버 글래스, 정전식 터치 센서용 기판, 모바일이나 LiDAR 장치에 사용되는 광학 필터용 기판으로 사용하기에 적합합니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요