제품이 장바구니에 추가됨

50 x 50mm, 1.0mm Spacing, White Ivory Distortion Target

×
재고 번호 #59-211 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,284,410
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 1,284,410 개당
수량 5+ KRW 1,221,065 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Chrome on White Ivory Glass
NIST Certification:
Serialized NIST Traceable Certificate Included

Physical & Mechanical Properties

Dot Diameter (mm):
0.500
Dot Spacing (mm):
1.000
Overall Accuracy (mm):
±0.002
Pattern Size (mm):
50m x 50
Dimensions (inches):
3 x 3
Thickness (mm):
3.20
Dot Diameter Tolerance (mm):
± 0.002
Dot Spacing Tolerance (mm):
± 0.002 Center to Center
Flatness (inches):
0.001

Optical Properties

Coating:
Reflective First Surface Chromium
Rabs = 50% ±5% @ 550nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
Optical Density OD (Average):
>3.0
Surface Quality:
40-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 이미지 시스템의 교정용
  • Fixed와 Multi Frequency 타깃 가능
  • NIST Certificate of Accuracy 포함

왜곡은 측정 용도에서 종종 귀찮은 존재지만 물체의 정보에 대해서 잃는 것은 없고 다만 이미지에 잘못 놓이게 되는 것입니다. 이 타깃을 이용하여 쉽게 왜곡 현상의 양을 정밀하게 결정합니다. Dot의 중앙은 측정 소프트웨어에서 blob (이나 centroid) 분석을 사용하여 위치할 수 있습니다. 고정 주파수 (fixed frequency) 타깃은 다양한 dot 크기/공간의 조합으로 3 가지의 표준 옵션이 가능합니다. 전체 시야 또는 해상도/정밀도 요구에 대한 타깃을 선택하십시오. 이 타깃은 유리에 크롬 코팅 혹은 오팔 타깃에 크롬 코팅으로 이용이 가능하며 각각 투과와 반사 기반의 용도로 사용할 수 있습니다. 시리얼 넘버가 부여된 NIST Traceable Certificate of Accuracy per MIL-STD-45662A를 패키지에 포함합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요