SCHOTT Xensation® Chemically Strengthened Windows는 강화 처리된 기판으로 제조되어 파손 및 스크래치에 대한 강력한 내성을 제공합니다. 이 윈도우는 누프 경도가 639로 매우 높기 때문에 soda lime float 기판에 비해 더욱 단단한 내구성을 자랑합니다. 또한 일반 압축응력(CS) 값과 레이어 깊이(DoL) 값이 고른 균형을 이루고 있어 기계적 신뢰성이 우수합니다. SCHOTT Xensation® Chemically Strengthened Windows는 390 – 840nm 구간에서 높은 투과율을 제공하고 정전식 터치 기술이 적용되는 디스플레이 장치를 위한 보호용 커버 글래스로 널리 사용됩니다. OEM 대량 주문의 경우 맞춤형 코팅 및 크기를 이용할 수 있습니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)