제품이 장바구니에 추가됨

50 x 50mm 38% Transmission Linear Polarizing Film (XP38)

×
재고 번호 #20-239 13개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 23,896
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 23,896 개당
수량 11+ KRW 17,922 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer
Note:
Polarization axis can be identified as follows:
Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer
Square Parts - Parallel to mark on protective film
Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
1.97 x 1.97
Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Thickness (inches):
0.007 ±0.001
Thickness (mm):
0.19 ±0.02
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.5
Construction:
Polarizing Film

Optical Properties

Extinction Ratio:
Up to 7,500:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
Single: 38.5 ±2
Parallel: 30.1
Crossed: <0.004
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.98
Transmission Variance after 1000 Hours (%):
<±5

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +70
Heat Resistance (°C x Hours):
70 x 240
Humidity Resistance (°C x Hours):
40 x 95% RH x 240

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 400 – 700nm의 비편광 빛에 대한 38% 투과율
  • 최대 7500:1의 소광비
  • 우수한 가성비

Commercial Grade Visible Linear Polarizing Film (XP38)은 고품질의 neutral gray polymer polarizing film으로서 높은 투과율과 높은 소광비 간의 균형을 제공합니다. 가시광 스펙트럼에서 소광비가 최대 7500:1이고 비편광 빛에 대한 반사율이 38%인 이 편광 필름은 이미징, 현미경 검사, 디스플레이 용도에 안성맞춤입니다. 최대 600 x 900mm 크기의 시트 타입으로 제공되는 Commercial Grade Visible Linear Polarizing Film (XP38)은 어플리케이션 요건에 따라 원하는 크기로 커팅이 가능합니다. 

참고: 투과 축은 나열된 사이즈의 첫 번째 규격의 첫 번째 규격에 평행합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.