제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50 x 50mm 80R/20T, NIR Plate Beamsplitter

Visible and NIR Plate Beamsplitters

×
재고 번호 #68-430 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 443,700
수량 1-5
KRW 443,700
수량 6+
KRW 348,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
>85
Construction:
Plate
Dimensions (mm):
50.0 x 50.0 +0.0/-0.25
Edges:
Cut with 0.25mm maximum edge chip
Parallelism (arcmin):
≤3
Thickness (mm):
3.00 ±0.25

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Coating Specification:
Surface 1: 80/20 ±5% @ 900nm, ±10% @ 700 - 1100nm
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 700 - 1100nm
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
80/20
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
1λ per inch
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
700 - 1100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 다양한 빔 분할 비율 이용 가능
  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 두 번째 표면은 다층의 AR 코팅 처리
  • C-Mounted Plate Beamsplitters 또한 이용 가능

TECHSPEC® Visible and NIR Plate Beamsplitters는 이중배율 이미징 시스템 및 저출력 레이저 빔에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 빔스플리터는 정밀 연마된 고품질 광학 등급 글래스로 제작된 최소 두께의 기판으로 설계되어 최적의 성능을 자랑합니다. 광대역 유전체 코팅은 처리량(throughput)을 극대화하여 고스트 이미지를 최소화하는 데 안성맞춤이며, 금속 코팅보다 에너지 손실을 크게 줄여줍니다. 후면은 다층의 AR 코팅 처리가 되어 각 파장 범위에서 후방 반사가 1.0% 미만으로 감소합니다. 

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Visible Plate Beamsplitter Kit, 25mm Diameter #83-388 KRW 722,100   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Near Infrared Plate Beamsplitter Kit, 25mm Diameter #83-956 KRW 722,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
40mm Sq., Fixed Filter Holder Fixed #54-997 KRW 126,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Kinematic Mount, 2-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-874 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Kinematic Mount, 3-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-875 KRW 185,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 2 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-858 KRW 191,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-861 KRW 210,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요