Protective Overcoat Wire Grid Polarizers는 가시광 스펙트럼에서 s-편광 빛은 반사하고 p-편광 빛은 투과하는 데 사용됩니다. 이 폴라라이저는 단단한 보호용 코팅 처리가 된 유리 기판에 두께가 얇은 알루미늄 와이어 그리드가 부착된 구조를 이룹니다. 오버코트(overcoat)는 커버 글래스를 사용하는 기존의 Wire Grid Polarizers에 비해 더 얇고 밝은 디자인을 설계할 수 있도록 하면서 기계적 응력으로 인한 스크래치나 손상으로부터 와이어 그리드의 구조를 보호해줍니다. 이 폴라라이저 상의 보호용 코팅은 취급 및 클리닝이 바람직하지 않은 bare wire grid polarizers와 달리 손쉬운 취급 및 클리닝이 가능합니다. Protective Overcoat Wire Grid Polarizers는 성능에 미치는 영향을 최소화하면서 최대 200°C의 고온 환경에서 1000시간 이상 사용할 수 있습니다.
참고: 참조 마크는 편광 축을 가리킵니다.
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
호환 마운트
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®