해당 제품은 고급 광학 부품을 정밀하고 정확하게 조정할 수 있도록 설계되어 오래 유지되는 포인팅 안정성을 제공하고 파면 왜곡을 최소화합니다. 제품의 광학 요소는 세 지점을 통해 마운팅 시트에 놓이게 되지만 각 지점마다 광학 요소의 앞쪽 가장자리와 부드럽게 맞닿는 고정 스프링이 있어 제자리에 고정되어 있으므로 파면 왜곡은 줄고 광학 평탄도와 정확도는 유지됩니다. 해당 제품에는 쉽게 잠글 수 있는 2개의 육각 고정밀 조정 나사(100 TPI)가 있어 충격, 진동 및 온도 변화가 있는 환경에서도 오래 유지되는 안정성을 제공합니다. 후면(rear) 조정 버전과 상단(top) 조정 버전으로 나뉘며 두 모델 모두 공간을 적게 차지합니다. 상단 조정 버전은 컴팩트한 시스템 통합에 요구되는 공간 효율성이 뛰어납니다. 해당 제품은 모든 벤치탑 및 OEM 어플리케이션에 마운트를 배치하거나 고정할 수 있도록 여러 개의 카운터보어 홀, 나사 구멍, 맞춤(dowel) 핀홀을 갖추고 있어 다채로운 구성이 가능합니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)