제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.0/50.8mm Optic Dia., SM2 Thin Mount

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

×
재고 번호 #17-716 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 48,900
수량 1-9
KRW 48,900
수량 10+
KRW 46,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular
Optic Holding Style:
One Retainer Ring Included

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum
Clear Aperture CA (mm):
48
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
8.7
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1
Centerline Height (mm):
38.1

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
50.0 - 50.8
Barrel Thread:
SM2 (2.035" x 40 TPI)
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8/32

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 25.4mm - 63.5mm의 일정한 광학 중심선을 따라 0.5” - 4” 직경의 광학 부품을 장착하는 데 적합
  • 공간이 제약된 시스템에 안성맞춤인 콤팩트한 디자인
  • C-, S-, T-Mount Circular Optic Mount 옵션 및 ID (SM) Thread와 호환 가능

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts는 일정한 중심선 높이를 필요로 하는 postmounted benchtop system에 옵틱을 수월하게 결합 및 정렬할 수 있도록 설계되었습니다. 모든 마운트는 기본적으로 25.4mm의 광학 중심선을 활용하며, 마운트가 커질수록 표준 규격에 따라 12.7mm씩 증가합니다. 이러한 표준 규격은 TECHSPEC Mounting PostsPedestal Posts와 사용 시 별도의 조절 없이도 기계적 축 및 광축이 정렬되도록 합니다. 8-32 및 M4 mounting thread와 함께 제공되는 이 마운트는 metric 및 English 시스템을 모두 지원합니다. TECHSPEC Compact Lens Mounts는 16mm, 30mm, 48mm 직경의 마운트 내부에 장착 시 C-Mount, S-Mount, T-Mount Circular Optic Mount와 호환이 가능합니다. 이 마운트는 크기가 작기 때문에 공간적 제약이 있는 시스템에 사용하기 적합합니다.

참고: English 규격의 미러 마운트에 metric 규격의 광학 부품을 사용하면 광학 중심선이 다소 하향 이동합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, M4, Quick Start Optical Mounts #17-534 KRW 86,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts #17-535 KRW 86,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts #17-536 KRW 86,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts #17-537 KRW 86,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요