제품이 장바구니에 추가됨

500ml, Pre-Mix White Reflectance Coating

Pre-Mix White Reflectance Coating

×
재고 번호 #83-890 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 623,500
수량 1-2
KRW 623,500
수량 3+
KRW 580,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

혼합한 Pre-Mix White Reflectance Coating을 원하는 소재에 분사해 쉽게 도포할 수 있으며 도포 후에는 균질한 피막이 즉시 형성됩니다. 이는 Integrating sphere (구의 형상을 완성시키는 작업)의 코팅이나 재작업에 적합하며, 반사 spectrophotometer (분광 광측계), color difference meter (색차계) 그리고 이와 유사한 장비들에서도 이상적인 사용이 가능합니다.또는 diffusing test target을 만드는 데 사용할 수도 있습니다. 코팅만으로도 350 – 850nm 대역에서 97% 이상, 그리고 250 - 1300nm 대역에서 92% 이상의 절대 반사율을 얻을 수 있습니다. 코팅은 보통 고밀도 복사에 대해 안정적이지만, 지속적으로 노출될 경우(특히 UV에 노출) 반사율이 저하될 수 있습니다. 일반적인 대기 조건에서는 거의 6개월 간 노출되더라도 아무런 변화가 없습니다. 코팅에 발광 특성이 없기 때문에 분광기용으로 사용하기에 안성맞춤입니다.

  • 97%가 넘는 반사율
  • UV부터 NIR까지 이용 가능
  • 금속 및 기타 다양한 기타 소재의 코팅에 적합

Pre-Mix White Reflectance Coating은 UV, VIS 및 NIR 파장에서 높은 난반사를 일으키는 피막을 형성하는 수용성 황산바륨 도료입니다. 이 pre-mix coating은 250ml와 500ml 병에 담겨 제공되며, 사용 전 반드시 pre-mix 용액, 순수 에탄올, 증류수를 1:0.5:0.3 비율로 혼합해야 합니다. 적절한 점도를 위한 혼합법 및 분부 방식 설명서, 안전 데이터 시트는 관련 문서(다운로드 가능)에서 확인할 수 있습니다.

Pre-Mix White Reflectance Coating은 혼합 후 원하는 소재 위에 간편 분무 방식으로 도포가 가능하며, 바로 균일한 코팅막을 형성합니다. 이 코팅액은 반사 분광 광도계, 색차 측정기, 구면 광도계에 내장된 구형 광학 부품 및 기타 유사 부품의 정품 코팅액 또는 대체 코팅액으로 사용하기 적합합니다. 이 밖에도 사용자 고유의 diffusing test target 제작 시 사용이 가능하며, 코팅 자체는 350 – 850nm에서 97% 이상의 절대 반사율을, 250 – 1300nm에서 92% 이상의 절대 반사율을 생성합니다. 이러한 코팅은 일반적으로 고강도 방사선에 대해 안정적인 성능을 보이지만, 장시간 노출(특히 UV)될 경우 반사율 감소로 이어질 수 있습니다. 또한 발광성이 없기 때문에 분광 용도에 안성맞춤입니다.

주의: #53-697#53-698은 위험 물질로서 일부 국가에서는 판매가 불가능합니다. 이에 따라 선적 시 특별 지침이 적용됩니다. 적절한 교체품이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요