제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

N-BK7 Right Angle Mirror, 50.0mm 400-750nm 코팅 처리

Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

×
재고 번호 #87-395 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 527,800
수량 1-5
KRW 527,800
수량 6+
KRW 422,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Mirror

Physical & Mechanical Properties

Length of Legs (mm):
50.00
Length of Hypotenuse (mm):
70.70
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture (%):
90

Optical Properties

Coating:
Dielectric Mirror (400-750nm)
Coating Specification:
Hypotenuse: Ravg >98% @ 400 - 750nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 400 - 750nm (0°)
Wavelength Range (nm):
400 - 750
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Coating Type:
Dielectric
Angle Tolerance (arcmin):
±2
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

TECHSPEC® Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors는 여러 개의 레이저 광원을 사용하거나 VIS - NIR에서 작동하는 빔의 조정 및 정밀 배열 용도를 위해 설계되었습니다. TECHSPEC® Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors는 표준 금속 코팅 미러에 비해 반사율이 개선되어 에너지 손실을 줄이면서 시스템 성능을 향상시킵니다. 이 right angle mirror는 광학 시스템과의 장착 및 결합이 용이하며 다양한 광학 시스템에서 없어서는 안될 필수 광학 부품입니다.

제품자료

Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요