제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.0mm Dia. x 200.0mm FL, VIS-NIR Coated, Plano-Convex Lens

×
재고 번호 #47-395 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 101,500
수량 1-9
KRW 101,500
수량 10+
KRW 91,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
5.07 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
2.00
Clear Aperture CA (mm):
49
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
200.00 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
196.66
Coating:
VIS-NIR (400-1000nm)
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
103.36
f/#:
4.00
Numerical Aperture NA:
0.13
Wavelength Range (nm):
400 - 1000
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 무반사(AR) 코팅 처리로 400 - 1000nm에서 표면당 1.25% 미만의 반사율 제공
  • 880nm에서 0.25% 미만의 반사율
  • 0° 입사각 설계 적용
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅MgF2VIS 0°NIR INIR IIVIS-EXTYAG-BBAR

해당 제품은 양(+)의 초점 거리를 가지므로 이미징 어플리케이션에서 빛을 모으고 초점을 맞추는 데 적합합니다. 또한, 이미터(emitter),디텍터, 레이저, 광섬유 등과 관련된 여러 어플리케이션에도 유용합니다. 평면-볼록(PCX) 렌즈는 DNA 염기서열 분석기, PCR(중합효소 연쇄반응) 테스트 플랫폼 등 생체 의학 장비는 물론 여러 광학 및 포토닉스 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 다양한 직경 및 초점 거리 옵션이 제공됩니다. 동일한 설계가 적용된 해당 제품군은 비코팅 옵션과 MgF2VIS 0°NIR INIR IIVIS-EXTYAG-BBAR 등의 BBAR 코팅 옵션도 제공됩니다.

평면-볼록(PCX) 렌즈는 DNA 염기서열 분석기, PCR(중합효소 연쇄반응) 테스트 플랫폼 등 생체 의학 장비는 물론 여러 광학 및 포토닉스 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

N-BK7

Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Compatible Mounts

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요