제품이 장바구니에 추가됨

500mm Length, Compact Optical Rail

×
재고 #54-929 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 314,700
수량 1-9
KRW 314,700
수량 10+
KRW 277,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Type of Movement:
Linear (X)
Type:
Universal (Metric & English)
Travel (mm):
500
Travel (inches):
19.69
Length (mm):
500.00
Width (mm):
19.00
Construction:
Black Anodized Aluminum
Height (mm):
10
Mounting Threads:
None
Note:
Rail
Weight (kg):
0.15

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품명

Rails and carriers are sold separately.

제품군의 상세 설명

  • Rail 및 Carrier 사용 가능
  • English 및 Metric Breadboard에 장착
  • 낮은 프로파일 디자인

Compact Optical Rail System은 광학 부품의 손쉬운 장착 및 배치, 그리고 정의된 optical axis에 1m 당 1mm 이내의 직진성을 제공하도록 설계되었습니다. Rail에는 M6 또는 ¼-20 socket head cap screw를 끼울 수 있는 슬롯이 있어 rail을 breadboard 또는 optical table에 잠글 수 있습니다. Carrier에는 metric 또는 English 타입의 포스트 및 포스트 홀더를 위한 마운팅 홀이 있으며 thumbscrew를 이용해 carrier를 rail에 고정할 수 있습니다. Rail 및 carrier는 black anodized aluminum으로 제작되어 glare나 stray reflection을 줄여 줍니다. 참고: Rail 및 carrier는 별도 판매합니다. Compact Optical Rail System은 소형의 벤치탑 용도에 사용하기 적합합니다.

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요