제품이 장바구니에 추가됨

500mm Travel, High Load Capacity, Motorized Linear Stage, Integrated Controller with Encoder

Zaber™ 상세 정보 보기

Zaber™ High Load Capacity Motorized Linear Stage

×
재고 #25-174 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,923,800
수량 1+
KRW 6,923,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Recirculating Ball Linear
Type of Drive:
Precision Ball Screw
Type:
Metric
Stage Size (mm):
817.6 x 131.0
Travel (mm):
500mm
Accuracy (μm):
225 (unidirectional)
Backlash (μm):
<25
Encoder:
Yes
Height (mm):
57.2
Load Capacity (kg):
510
Manual Control/ LED Indicators:
Yes
Manufacturer:
Zaber Technologies Inc.
Note:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Operating Temperature (°C):
0 - 50
Power Supply:
24-48 VDC
Repeatability (μm):
<4
Resolution (μm):
0.390625
Speed (mm/s):
0.0002 to 240
Thrust (N):
1200
Type of Motor:
Stepper (2 Phase)
Weight (kg):
5.758
Computer Interface:
RS-232 with #15-297
Maximum Operating Current (mA):
3600
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder
Encoder Resolution:
400 CPR
Cantilevered Load Capacity (N⋅m):
120

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 허용 하중이 510kg로 높음
  • 이동 거리 옵션: 500mm, 1000mm
  • 내장형 400 CPR(Counts per Revolution) 컨트롤러 및 엔코더

해당 제품의 허용 하중은 510kg(5003N)으로 무거운 부품을 정밀 선형 조절해야 하는 공장 자동화 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 스테퍼 모터에 내장된 400 CPR(Counts per Revolution) Rotary Quadrature 엔코더가 있고 폐쇄 루프 제어, 슬립/스톨 감지, 복구 기능을 제공합니다. 또한, 인덱스 노브가 있어 디지털 입력값이 없어도 다양한 아날로그 제어가 가능하며, 유연한 스테인리스 스틸 소재의 먼지 덮개가 있어 작은 입자성 물질의 유입을 방지할 수 있습니다.

참고: 24 - 48VDC 전원 공급 장치(필수), 데이지 체인 방식 데이터 케이블, PC 인터페이스 케이블(USB / RS-232)이 별도로 판매됩니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
USB to RS-232 Adapter #68-344 KRW 68,200   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
USB to Serial Converter Cable with M8 Female Plug #15-295 KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Serial Adapter Cable with M8 Female Plug #15-297 KRW 27,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6ft Data Cable, 4-pin Male to Female M8 #15-299 KRW 33,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (&theta;-x, &theta;-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Manual Translation Stages 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 I: X-Y 설정

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 II: X-Y-Z 설정

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

바로 보기

알아 두어야 할 Translation Stage 스펙

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

바로 보기

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Ball Bearing Slide

Ball Bearing Stage

Drive Ratio

Fine Screw Drive

Flatness

Positional Repeatability

Repeatability

Runout

Straight Line Accuracy

Straightness

Thrust Capacity

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC&reg; Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

바로 보기

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요