제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

500nm, 25mm Diameter, Dichroic Shortpass Filter

TECHSPEC Dichroic Shortpass Filters

×
재고 번호 #69-202 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 252,300
수량 1-5
KRW 252,300
수량 6+
KRW 197,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Thickness (mm):
1.05
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Cut-Off Wavelength (nm):
500.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
P-Polarization Transmission (%):
>80
Reflection (%):
>97 Average Polarization
Reflection Wavelength (nm):
520 - 610
S-Polarization Transmission (%):
>80
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
>85 Average Polarization
Transmission Wavelength (nm):
325 - 480
Transmitted Wavefront, RMS:
λ/4
Slope Factor (%):
3.00
Cut-Off Tolerance (%):
±2
S-Polarization Reflection (%):
>95
P-Polarization Reflection (%):
>95
Coating Specification:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: AR Coated
Wavelength Range (nm):
325 - 610

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 뚜렷한 Cut-Off 파장
  • 광대역 투과 및 반사 범위
  • 4가지 사이즈로 제공

TECHSPEC® Dichroic Shortpass Filters는 45° 입사각을 위해 설계되었습니다. 반사광은 90°에서 반사가 됨에 따라 이 필터는 형광 또는 spectral beamsplitter 용도에 안성맞춤입니다. TECHSPEC® Dichroic Shortpass Filters는 낮은 편광 의존도, 광대역 스펙트럼 범위, 정밀 용융 실리카 기판을 특징으로 합니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
400 - 750nm, 25mm Dia., Dichroic Shortpass Filter Kit (8 Filters) #15-106 KRW 1,841,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
800 - 1200nm, 25mm Dia., Dichroic Shortpass Filter Kit (9 Filters) #15-107 KRW 2,008,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
400 - 750nm, 25.2 x 35.6mm, Dichroic Shortpass Filter Kit (8 Filters) #15-109 KRW 1,841,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
800 - 1200nm, 25.2 x 35.6mm, Dichroic Shortpass Filter Kit (9 Filters) #15-111 KRW 2,008,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-461 재고정리 KRW 200,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-513 KRW 436,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #54-999 KRW 623,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Gimbal #17-517 KRW 700,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요