TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 186,739 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 167,993 개당 |
| 수량 10+ | KRW 155,221 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
당사의 TECHSPEC® Kinematic Optical Mirror Mounts 제품군은 광학 부품을 정확하고 정밀하게 조절할 수 있도록 합니다. 각 마운트는 tip과 tilt를 제어하기 위해 고정밀 조절 나사가 장착된 2 또는 3 screw 버전으로 제공됩니다. 3 screw 버전은 광축을 따라 추가적인 움직임이 가능합니다. 광학 손상 방지를 위해 locking screw(1.5mm hex key 포함)의 끝단은 나일론 재질로 마감되어 있으며, 본품에 결합된 fingercut로 광학 부품을 간편하고 정확하게 배치할 수 있습니다.
이 마운트는 견고한 소재로 제조되어 품질과 반복 정밀도를 보장합니다. 스테인리스 스틸 insert는 조절 나사와 접촉되는 모든 표면에 사용되며 특수 설계된 dampening grease는 부드러운 움직임을 제공합니다. 조절 노브는 Allen Key 또는 동력으로 조절 시 탈부착이 가능합니다(2mm key size). 본품에는 post-mounting screw와 조절용 Allen wrench로 구성된 hardware kit이 포함됩니다.
TECHSPEC® Kinematic Optical Mirror Mounts는 TECHSPEC® Metric Stainless Steel Mounting Posts에 연결하도록 설계되었습니다. Post에서 male-thread adapter를 제거하면, M4 또는 8-32 tapped hole을 이용해 마운트에 있는 post-mounting screw를 수용할 수 있습니다.
TECHSPEC® Kinematic Optical Mirror Mounts를 다양한 어플리케이션 셋업에 통합할 경우 TECHSPEC® Optical Mount Accessories를 사용하면 손쉬운 결합이 가능합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®