제품이 장바구니에 추가됨

505nm 30mW Pigtailed Laser Diode

×
재고 번호 #23-766 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,254,800
수량 1-9
KRW 2,254,800
수량 10+
KRW 2,030,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIb

Physical & Mechanical Properties

Length of Fiber (m):
1

Optical Properties

Numerical Aperture NA:
0.12
Spatial Mode:
Fiber-Coupled
Fiber Diameter (μm):
3
Wavelength (nm):
505.00 ±10
Color:
Green

Electrical

Output Power (mW):
30

Hardware & Interface Connectivity

Operating Voltage (V):
5.0
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #73-818
Connector:
FC/PC

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+15 to +30

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • FC/PC 커넥터가 있는 싱글 모드 광섬유
  • 출력: 1 - 100mW, 파장 대역 옵션: 405 - 1550nm
  • 드라이버가 내장되어 간편 구동 가능

해당 제품은 FC/PC 커넥터가 있는 1m 길이의 통합형 싱글 모드 광섬유가 특징입니다. 플러그 앤 플레이를 지원하는 드라이버가 내장되어 있어 5V 외부 전원 공급 장치(#33-770)만으로도 작동이 가능합니다. 출력은 1 - 100mW이며 VIS 및 NIR 스펙트럼(405 - 1550nm 파장 대역)을 사용할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 방식으로 작동하기 때문에 실험실이나 OEM 어플리케이션에 적합합니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요