제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Clear Aperture, 1 Arcsec, Aluminum Retroreflector

×
재고 번호 #49-666 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,486,800
수량 1+
KRW 2,486,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Retroreflector

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
50.8
Diameter (mm):
76.20
Dimensional Tolerance (mm):
±1.6

Optical Properties

Beam Deviation (arcsec):
1.00
Coating:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Exiting Wavefront Accuracy:
0.25λ
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Image Orientation:
Left-Handed
Ray Deviation (°):
180
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(6) ¼-20, (5) M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 입사광이 원위치로 다시 반사됨
  • 경량의 hollow 설계
  • 소재 흡수나 색수차 없음

해당 제품은 3개의 첫 번째 표면 미러(first surface mirror)로 구성되어 있고 이를 1개의 코너 큐브(corner cube)로 결합한 형태입니다. 이렇게 조립하면 위치나 움직임에 전혀 영향을 받지 않는 경량의 hollow 코너 큐브가 됩니다. 그 결과, 입사광이 입사각과 관계없이 매우 정확하게 원위치로 반사됩니다. 이러한 구성은 광경로가 공기 중에 있기 때문에 고체 글래스 프리즘 타입 레트로리플렉터에서 나타나는 소재 흡수나 색수차를 제거합니다. 더 커진 하우징의 뒷면을 보면 여러 개의 마운팅 홀이 있습니다.

제품에 지정된 빔 편차 값은 레트로리플렉터가 빛을 완전히 받았을 때 6개의 하위 조리개 중 1개로부터 반사된 리턴 빔의 평행도에 대한 최대 편차입니다. 출사 파면은 레트로리플렉터가 빛을 완전히 받았을 때 발생하는 P-V(Peak-to-Valley) 파면 변형으로, λ의 계수(예: 633nm)로 언급됩니다. 특허받은 독특한 쿠션 마운팅 덕분에 해당 제품은 충격에 강합니다.

Laser Optics

제품자료

 
Clear Aperture (CA) Diameter L1 L2 A B C
6.4mm 8.1mm 8.1mm *
12.7mm 14.6mm 19.1mm * M3 x 0.5
25.4mm 41.3mm 36.5mm 49.2mm 44.5mm 50.8mm ¼-20
50.8mm 76.2mm 62.0mm 79.5mm 78.7mm 94.2mm ¼-20 **
63.5mm 89.4mm 61.5mm 79.0mm 92.3mm 101.6mm ¼-20 **
127.0mm 166.7mm 125.5mm 150.8mm 171.5mm 221.9mm ¼-20 **

*Does not have back plate

**Additional 8 mounting holes on 50.8mm and larger Dia: (4) M6 x 1.0 at 90° and (4) ¼-20 at 90° on 2" Bolt Circle

코팅 곡선

  • Enhanced Aluminum (450-650nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Please note that coating performance outside each product’s specified design range is theoretical and may vary.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요