제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Dia., 1900 - 2200nm BBAR Coated, Ultrafast Thin Window

×
재고 번호 #11-739 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 439,400
수량 1-5
KRW 439,400
수량 6+
KRW 394,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ultrafast Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
1.00 ±0.10
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
522
Parallelism (arcsec):
≤30
Poisson's Ratio:
0.16
Young's Modulus (GPa):
73

Optical Properties

Abbe Number (vd):
67.8
Coating:
BBAR (1900-2200nm)
Coating Specification:
Rabs <0.15% @ 1900 - 2200nm
Index of Refraction (nd):
1.458
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica IR Grade
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/6
Wavelength Range (nm):
1900 - 2200

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Density (g/cm3):
2.20

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1mm의 두께로 GDD 제한
  • 저손실 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
  • 370 - 2200nm의 파장을 위한 설계
  • ±30fs2의 코팅 GDD
  • UV 또는 IR 등급의 용융 실리카 기판

TECHSPEC® Ultrafast Thin Windows는 군지연분산(GDD)을 제한하기 위해 1mm 두께로 설계되어 극초단 레이저 용도에 사용하기 적합합니다. 두께가 매우 얇은 이 윈도우는 370nm - 2.2μm의 파장 범위에서 낮은 반사율을 제공하도록 최적화된 ion-beam sputtered (IBS) 광대역 AR 코팅을 양면에 적용할 수 있습니다. IBS 코팅 프로세스는 또한 기존의 AR 코팅 윈도우보다 흡수 손실 및 산란을 감소시켜 줍니다. TECHSPEC® Ultrafast Thin Windows는 소형의 고성능 광학 윈도우가 필요한 일반 광학 용도에서도 사용이 가능합니다. Uncoated Thin Window substrates(UV Fused Silica 또는 IR Grade Fused Silica)는 고객의 어플리케이션의 요건을 충족하기 위해 맞춤 코팅 옵션을 적용할 수 있으며 기타 자세한 사항은 당사로 문의 바랍니다.

IR grade fused silica는 OH-이온의 양이 감소하여 UV grade fused silica와 차이가 있으므로 NIR 스펙트럼 영역에서 더 높은 투과율을 제공하고 UV 스펙트럼에서는 낮은 투과율을 제공합니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
50.8mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-569 KRW 66,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-465 재고정리 KRW 250,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-957 KRW 417,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Diameter, X-Y Translating Optic Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-514 KRW 478,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #55-000 KRW 693,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Gimbal #17-518 KRW 758,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 KRW 1,138,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요