제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Dia., 1mm Thick, NIR I AR Coated Sapphire Window

×
재고 번호 #25-415 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 707,919
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-24 KRW 707,919 개당
수량 25-50 KRW 542,192 개당
수량 51-99 KRW 531,686 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
≥90
Clear Aperture CA (mm):
45.72
Diameter (mm):
50.80 ±0.05
Thickness (mm):
1.00 ±0.05
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
1,900.00
Parallelism (arcmin):
≤3.5
Poisson's Ratio:
0.27
Young's Modulus (GPa):
435

Optical Properties

Abbe Number (vd):
72.24
Axis Orientation:
Random
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Coating:
NIR I (600-1050nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Index of Refraction (nd):
1.77
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Surface Flatness (P-V):
2λ (typical)
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
600 - 1050

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
5.4 (Parallel to C-Axis)
4.3 (Perpendicular to C-Axis)
Density (g/cm3):
3.97

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 매우 높은 표면 경도 및 우수한 내화학성
  • UV - Mid IR 범위의 파장 투과
  • 일반적인 글래스 윈도우보다 두께는 더 얇고 강도는 더 높음
  • 400 - 5000nm 범위를 커버하는 무반사 코팅 옵션

TECHSPEC® Sapphire Windows는 단일 크리스털 사파이어로 제조되어 표면 강도와 열전도율이 매우 뛰어나고 산성과 알칼리성에 대한 내화학성 및 유전체 상수가 높기 때문에 레이저 시스템과 같이 요건이 까다로운 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 사파이어는다이아몬드 다음으로 경도가 높은 물질로서 구조적 강도가 우수함에 따라 사파이어 윈도우는 일반적인 윈도우보다 더 얇은 구조로 제작이 가능해 투과율 또한 향상됩니다. 사파이어는 화학적으로 단일 크리스털 알루미늄(Al2O3)으로서 비코팅 시 0.33 - 5.5μm의 투과 범위에서 유용하게 사용할 수 있습니다. TECHSPEC® Sapphire Windows는 VIS, NIR, IR 스펙트럼에서 성능 향상을 위해 400 - 5000nm를 커버하는 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.