제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia., 1mm Thick, Uncoated, λ/10 IR Fused Silica Window

×
재고 번호 #70-109 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 362,500
수량 1-5
KRW 362,500
수량 6+
KRW 290,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
1.00 ±0.10

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
200 - 3500
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7979)
Coating:
Uncoated
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • IR 등급의 용융 실리카 기판(Corning 7979)
  • 200 - 3500nm의 광대역 투과 파장 범위
  • λ/10의 투과 파면 왜곡(TWD)
  • 우수한 열 안정성

해당 제품은 20-10의 표면 품질과 5arcsec 미만의 평행도가 특징이며 다른 용융 실리카 소재의 제품에서 흔히 볼 수 있는 흡수 대역 없이 200 - 3500nm의 광대역 투과 파장 범위을 제공합니다. 또한, 투과율이 높으며 열팽창 계수가 낮아 열 안정성이 높고 열충격에 강합니다. 해당 제품은 레이저 등급의 사양을 가지며 다양한 직경 및 두께 옵션이 제공됩니다. FLIR, FTIR 분광법, 의료 시스템 및 열화상 이미징 어플리케이션에 적합합니다.

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program