제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia., 2mm Thick, 2 - 8µm, ISP Optics CaF2 IR Beamsplitter

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #25-027 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 493,000
수량 1+
KRW 493,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Angle of Incidence (°):
45
Clear Aperture (%):
85
Construction:
Plate
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Parallelism (arcmin):
<3
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50 ± 10% @ 2 - 8μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
2λ @ 633nm
Surface Quality:
60-40
Thickness (mm):
2.00 ±0.13
Type:
Standard Beamsplitter
Wavelength Range (μm):
2 - 8
Wavelength Range (nm):
2000 - 8000
Model Number:
BSP50-CF-50-2

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 1.5 – 14µm 파장 대역을 커버하는 빔스플리터 코팅
  • 45° 입사각에서 50/50의 반사/투과 비율을 갖도록 설계
  • 기판 소재: 플루오르화 칼슘/셀렌화 아연

해당 제품은 45° 입사각에서 50/50의 반사/투과 비율을 갖도록 설계된 플루오르화 칼슘이나 셀렌화 아연 소재의 기판이 제공됩니다. 플루오르화 칼슘 소재의 기판이 제공되는 제품은 1.5 – 5µm 및 2 – 8µm 파장 대역을 사용하는 어플리케이션에 적합합니다. 셀렌화 아연 소재의 기판이 제공되는 제품은 7 – 14µm 파장 대역을 커버하는 빔스플리터 코팅을 적용하여 적외선까지 사용할 수 있고 두 번째 표면에 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 출력이 높습니다. 모든 제품은 영국식 표준 규격으로 제공되며 FTIR 및 라만 분광법에 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작