제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia., 4mm Thick, 3-5μm BBAR Coated, ISP Optics Silicon (Si) Window | HDAR35-SI-W-50-4

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-642 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 397,200
수량 1+
KRW 397,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Protective Window
Model Number:
HDAR35-SI-W-50-4

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
43.18
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
4.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
1150
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.265
Young's Modulus (GPa):
140

Optical Properties

Coating:
BBAR (3000-5000nm)
Coating Specification:
R<sub>avg</sub> <0.5% @ 3 - 5μm<br/>R<sub>abs</sub> <1.5% @ 3 - 5μm
Index of Refraction nd:
3.422 @ 5µm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
2.55
Density (g/cm3):
2.33

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5µm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능
  • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 NIR 및 MWIR 스펙트럼(1.2 - 7μm 파장 대역)에서 투과가 가능합니다. 제품의 누프 경도는 1150이며 실리콘이 저마늄(Ge)보다 단단하고 잘 깨지지 않습니다. HDAR 코팅 옵션은 기판의 내구성을 높이고 3 - 5μm 파장 대역에서의 투과율을 크게 개선하여 제품을 열악한 환경에서도 사용할 수 있게 해줍니다. 밀도가 2.329g/cm³이며 이는 저마늄이나 셀렌화 아연(ZnSe)의 절반 수준으로 낮기 때문에 부품이 가벼워야 하는 적외선 어플리케이션에 적합합니다. NIR 이미징 어플리케이션에 맞는 제품으로 온도가 700K(약 427˚C)인 흑체에서 방사되는 광원을 감지하는 데 사용할 수 있습니다.
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
Advantages of using engineered chalcogenide glass for color corrected, passively athermalized LWIR imaging systems

Infrared Light

Optical Engineer Andrew Fisher explains how you can see the "invisible" light, or infrared light, from your own TV remote.

바로 보기

Short Wave Infrared (SWIR, 근적외선)

Beam Displacement Calculator

Understanding Optical Windows

Determine how to select an optical window based on its material transmission, thermal and mechanical properties, and other specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Window 리뷰

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

바로 보기

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

적외선 용도에서 메니스커스 렌즈 사용시의 이점

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

바로 보기

적외선(IR) 어플리케이션을 위한 올바른 소재

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

바로 보기

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

Infrared (IR) Spectrum

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기

SWIR 이란?

Have a question about short-wave infrared (SWIR)? Find definitions, application uses, and examples at Edmund Optics.

바로 보기

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

바로 보기

초분광 & 다중분광 이미징 – 트렌드 in 광학: 에피소드 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

바로 보기

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Surface Accuracy

BBAR Coating

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.