제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia., 4mm Thick, Uncoated, ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF2) Window | MF-W-50-4

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-487 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 906,300
수량 1+
KRW 906,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Model Number:
MF-W-50-4

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
43.18
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
4.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
415
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.271
Young's Modulus (GPa):
138

Optical Properties

Abbe Number (vd):
106.22
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.377
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
Surface Flatness (P-V):
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
120 - 7000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
13.7
Density (g/cm3):
3.18

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 0.12 - 7μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 강건설계 적용, 내구성 우수
  • 화학적 반응에 의한 식각에 강함

해당 제품은 굴절률이 낮고 심자외선(Deep UV, DUV) 영역부터 MWIR 파장에 이르는 대역에서 투과율이 높은 것이 특징이며 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않습니다. 플루오르화 마그네슘(MgF2)은 내구성이 매우 뛰어나 물리적 충격은 물론 열충격에 강합니다. 화학적 반응에 의한 식각을 견디고 물에 닿아도 안전하므로 극한의 외부 환경에서 사용할 수 있습니다. 분광 및 형광 이미징처럼 여러 파장이 투과가 가능해야 하는 어플리케이션, 수소 라이먼 알파선 어플리케이션, 엑시머 레이저 어플리케이션 등 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

관련제품

관련정보

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

Beam Displacement Calculator

Understanding Optical Windows

Determine how to select an optical window based on its material transmission, thermal and mechanical properties, and other specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Window 리뷰

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

바로 보기

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Surface Accuracy

BBAR Coating

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program