제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia., 5mm Thick, 2-13μm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | AR213-ZC-W-50-5

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-676 재고정리 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 849,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 849,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Model Number:
AR213-ZC-W-50-5

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
43.18
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
5.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
120.00
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.28
Young's Modulus (GPa):
67.2

Optical Properties

Coating:
BBAR (2000-13000nm)
Coating Specification:
Ravg <3.0% @ 2 - 13μm
Rabs <6% @ 2 - 13μm
Index of Refraction (nd):
2.631
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Surface Flatness (P-V):
λ/20 @ 10.6μm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
2000 - 13000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.57
Density (g/cm3):
5.27

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 0.6 – 18µm 파장 대역에서 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음
  • 열충격에 강함
  • 열화상 이미징, FLIR 및 의료 시스템에 적합

해당 제품은 가시광선 및 적외선 스펙트럼을 아우르는 넓은 파장 대역에서 흡수율이 낮고 저분산 특성을 갖습니다. 결과적으로 셀렌화 아연(ZnSe)은 열화상 이미징, FLIR, 의료 시스템 등 여러 적외선 어플리케이션에 적합하다고 할 수 있습니다. 셀렌화 아연은 비교적 부드러운 소재로 스크래치가 생기기 쉽습니다. 제품의 누프 경도가 120에 불과하기 때문에 열악한 환경에서 사용하지 않는 걸 권장합니다. 흡수율이 낮아 10.6µm 파장을 사용하는 CO2 레이저 어플리케이션에 특히 적합합니다. 비코팅 옵션을 제공하며 투과율을 높이기 위해 2 - 13µm 및 8 - 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리가 가능합니다.

참고: 셀렌화 아연은 독성 물질이므로 취급 시 반드시 주의해야 합니다. 독성 물질이 묻지 않게 고무장갑이나 비닐장갑을 항상 착용하세요.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요