해당 제품은 거의 모든 적외선 스펙트럼으로부터 전자 기기 및 센서의 환경을 보호합니다. 플루오르화 칼슘(CaF2)은 350nm - 7μm 파장 대역에서 투과율이 90% 이상이며 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않습니다. 제조 시 IR 등급의 플루오르화 칼슘을 사용하며 적외선 스펙트럼에서 흡수율이 낮고 손상 임계값(LDT)이 높습니다. 다른 플루오르화 기반 소재의 제품에 비해 용해도가 낮으며 경도가 높아 적외선 분광 시스템이나 열화상 이미징처럼 극한의 환경을 경험하는 어플리케이션에 적합합니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)