제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia., 5mm Thick, Uncoated, ISP Optics IR Fused Silica Window | QI-W-50-5

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-589 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 445,200
수량 1+
KRW 445,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Model Number:
QI-W-50-5

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
43.18
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
5.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
522
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.16
Young's Modulus (GPa):
73

Optical Properties

Abbe Number (vd):
67.8
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.458
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
Surface Flatness (P-V):
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
200 - 3500

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Density (g/cm3):
2.20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 우수한 열 안정성
  • 자가형광 현상 적음
  • IR 등급의 용융 실리카 기판

해당 제품은 자외선, 가시광선, 적외선 스펙트럼에서 투과율이 높으며 흡수 대역 없이 최대 3500nm까지 커버할 수 있는 IR 등급의 기판을 사용합니다. 기판의 소재인 용융 실리카를 사용하면 광학 성능이 일정하게 계속 유지되기 때문에 정밀 광학 부품에도 활용됩니다. 용융 실리카는 열팽창 계수가 낮아 열 안정성이 높고 열충격에 강합니다. 이 제품의 경우 자가형광 현상이 거의 나타나지 않기 때문에 다양한 자외선 및 적외선 레이저 어플리케이션에 적합합니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요