제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia., 5mm Thick, Uncoated, ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF2) Window | MF-W-50-5

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-488 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 920,800
수량 1+
KRW 920,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Model Number:
MF-W-50-5

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
43.18
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
5.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
415
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.271
Young's Modulus (GPa):
138

Optical Properties

Abbe Number (vd):
106.22
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.377
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
Surface Flatness (P-V):
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
120 - 7000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
13.7
Density (g/cm3):
3.18

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 0.12 - 7μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 강건설계 적용, 내구성 우수
  • 화학적 반응에 의한 식각에 강함

해당 제품은 굴절률이 낮고 심자외선(Deep UV, DUV) 영역부터 MWIR 파장에 이르는 대역에서 투과율이 높은 것이 특징이며 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않습니다. 플루오르화 마그네슘(MgF2)은 내구성이 매우 뛰어나 물리적 충격은 물론 열충격에 강합니다. 화학적 반응에 의한 식각을 견디고 물에 닿아도 안전하므로 극한의 외부 환경에서 사용할 수 있습니다. 분광 및 형광 이미징처럼 여러 파장이 투과가 가능해야 하는 어플리케이션, 수소 라이먼 알파선 어플리케이션, 엑시머 레이저 어플리케이션 등 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요