제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia., 6mm Thick, 30' Wedge, BBAR (2000-5000nm) Coated, ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Wedged Window

ISP Optics 상세 정보 보기

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows

Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows
×
재고 번호 #23-720 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,126,700
수량 1+
KRW 1,126,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
43.18
Diameter (mm):
50.80 +0.0/-0.13
Thickness (mm):
6.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
82
Poisson's Ratio:
0.343
Young's Modulus (GPa):
53

Optical Properties

Abbe Number (vd):
81.78
Axis Orientation:
Random
Coating:
BBAR (2000-5000nm)
Coating Specification:
Ravg <1.5% @ 2000-5000nm
Rabs <3.0% @ 2000-5000nm
Ravg <1.75% @ 2000-4000nm
Index of Refraction (nd):
1.478 @ 0.5μm
1.451 @ 5μm
1.401 @ 10μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
2λ @ 633nm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
2000 - 5000
Wedge Angle:
30±15 arcmin

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
18.1
Density (g/cm3):
4.89

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows는 에탈론 효과를 제거하기 위해 30 arcmin의 wedge를 특징으로 하기 때문에 감지 및 분광 용도의 가독성을 개선해줍니다. 굴절률이 1.48인 이 윈도우는 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 200nm to 12μm에서 우수한 투과율을 제공합니다. 플루오르화 바륨 윈도우는 건조한 환경에서 최대 800°C까지 사용할 수 있으나 습기에 장기간 노출되면 진공 자외선 범위에서 투과율이 저하할 수 있습니다. Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows는 자외선 분광, 열화상, 일반 UV-IR 감지 용도에 사용하기 적합합니다. 또한 플루오르화 바륨은 고속의 형광체(fast scintillator)로서 X-선, 감마선, 기타 고에너지 입자를 검출하는 데도 사용할 수 있습니다.

참고: 이 광학 윈도우는 열충격에 매우 민감한 특성을 보입니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요