제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia., 6mm Thick, Uncoated, ISP Optics Thallium Bromoiodide (KRS-5) Window | K5-W-50-6

ISP Optics 상세 정보 보기

Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows

×
재고 #24-608 재고정리 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,682,500
수량 1+
KRW 2,682,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Protective Window
Model Number:
K5-W-50-6

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
43.18
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
6.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
40.2
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.37
Young's Modulus (GPa):
31

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction nd:
2.45 @ 1μm 2.38 @ 4μm 2.37 @ 10μm 2.21 @ 40μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
700 - 40000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
6.0
Density (g/cm3):
7.37

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 700nm - 40μm에서 광대역 투과 성능
  • 비흡습성
  • 수용성 검체를 사용하는 FTIR 분광 용도에 적합

Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows는 700nm - 40μm의 광대역 파장에서 일정한 투과율을 제공합니다. KRS-5는 비흡습성 소재로서 상대적으로 수분에 의해 용해가 잘 되지 않아 FTIR 분광 용도에서 수용성 검체 분석용 liquid cell window처럼 사용하기 적합합니다. 이 윈도우는 강한 산성을 제외한 화학물질에 대해 우수한 내성을 가지고 있습니다. Thallium Bromoiododide (KRS-5) Windows는 산성에 취약하거나 흡습성을 가진 광학 부품을 보호하기 위한 윈도우 또는 infrared holographic polarizer용 기판으로 사용할 수 있습니다.

참고: Thallium bromoiodide (KRS-5)는 피부를 통해 흡수될 수 있는 유독성 물질입니다. 이와 같은 소재를 취급 시에는 반드시 장갑을 착용해야 합니다. KRS-5는 콜드 플로우(cold flow) 특성을 가지고 있어 시간이 지남에 따라 변형이 생길 수 있습니다.
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
Advantages of using engineered chalcogenide glass for color corrected, passively athermalized LWIR imaging systems

Infrared Light

Optical Engineer Andrew Fisher explains how you can see the "invisible" light, or infrared light, from your own TV remote.

바로 보기

Short Wave Infrared (SWIR, 근적외선)

Beam Displacement Calculator

Understanding Optical Windows

Determine how to select an optical window based on its material transmission, thermal and mechanical properties, and other specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Window 리뷰

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

바로 보기

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

적외선 용도에서 메니스커스 렌즈 사용시의 이점

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

바로 보기

적외선(IR) 어플리케이션을 위한 올바른 소재

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

바로 보기

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

Infrared (IR) Spectrum

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기

SWIR 이란?

Have a question about short-wave infrared (SWIR)? Find definitions, application uses, and examples at Edmund Optics.

바로 보기

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

바로 보기

초분광 & 다중분광 이미징 – 트렌드 in 광학: 에피소드 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

바로 보기

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Surface Accuracy

BBAR Coating

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.