제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia., Gold Coated, Aluminum Substrate Mirror

Metal Substrate Mirrors

×
재고 번호 #47-118 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 645,192
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 645,192 개당
수량 6-25 KRW 579,478 개당
수량 26-49 KRW 548,166 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.38
Clear Aperture (%):
90
Surface Roughness (Å):
<175
Thickness (mm):
9.50

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
Coating:
Protected Gold (700-12000nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (μm):
0.7 - 12
Wavelength Range (nm):
700 - 12000
Surface Flatness (RMS):
λ/4

Threading & Mounting

Mounting Threads:
6-32 TPI Tapped Holes

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 알루미늄 기판 미러
  • LWIR 레이저 용도에 적합
  • 알루미늄 및 골드 코팅 옵션

다이아몬드 선삭 가공된 이 알루미늄 기판의 Metal mirror는 보호 알루미늄 또는 골드 코팅 처리되어 제공되며, 2000nm가 넘는 LWIR 레이저 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 미러는 17.5nm의 표면 거칠기로 다이아몬드 선삭 가공을 거쳐 저산란을 요구하는 UV 및 VIS 용도에는 부적합할 수 있습니다. 미러의 후면은 평평하게 머신 가공되어 있으며, 쉽고 정확한 장착을 위해 3개의 tapped hole을 가지고 있습니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요