제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Dia. λ/20 ZERODUR® Optical Flat

×
재고 번호 #43-420-000 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 485,800
수량 1-10
KRW 485,800
수량 11+
KRW 437,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Interferometry Window

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-1.00
Thickness (mm):
12.70 ±1.5
Diameter (inches):
2.00 +0.00/-0.04
Thickness (inches):
0.50 ±0.06
Clear Aperture CA (mm):
45.70
Construction:
Single Surface
Knoop Hardness (kg/mm2):
620
Parallelism (arcmin):
≤3
Poisson's Ratio:
0.24
Young's Modulus (GPa):
90.3
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/20
Abbe Number (vd):
56.2
Coating:
Uncoated
Color:
Yellow Tint
Index of Refraction (nd):
1.542
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.1
Density (g/cm3):
2.53

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 크기 범위: 지름 ½" - 12"
  • 75mm 및 이보다 큰 λ/20 Flat에는 개별 Certificate of Calibration이 포함됨
  • Standard Metallic Mirror 코팅 처리 가능: λ/10 및 λ/20 Mirror

Optical Flat은 특정 표면의 평면도를 측정하기 위한 기준(테스트 평면)으로 사용됩니다. 각각의 제품은 당사 광학 전문가들이 정밀 가공한 뒤 Zygo interferometer에서 표면 정밀도를 보장하기 위한 테스트를 거칩니다. 단면 플랫의 2차 표면은 간섭 패턴을 보기 위한 윈도우 수준으로 피치 마감 처리되어 있습니다. 각각의 flat을 오랫동안 보존할 수 있도록 견고한 저장 케이스에 담겨 배송됩니다. 또한, 75mm 및 이보다 큰 λ/20 flat에는 Certificate of Calibration이 포함됩니다.

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요