제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia. x 100mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) Meniscus Lens | GE-PM-50-100

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-840 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,493,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,493,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Meniscus Lens
Model Number:
GE-PM-50-100

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Center Thickness CT (mm):
5.80 ±0.20
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
45.72
Edge Thickness ET (mm):
4.80

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
100.00 @ 10.6μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.97
Numerical Aperture NA:
0.25
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
2000 - 14000
Focal Length Tolerance (%):
±2
Radius R1 (mm):
139.64
Radius R2 (mm):
98.4
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 메니스커스 볼록 렌즈 설계 적용
  • 구면 수차 최소화 및 스폿 크기 축소
  • 파장 대역: 2 - 16μm
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

해당 제품은 구면 수차를 최소화하고 스폿 크기를 줄이도록 설계한 볼록-오목 렌즈입니다. 제조 시 저마늄을 사용하며 저마늄은 MWIR 및 LWIR 스펙트럼에서 투과율이 일정하므로 열화상 이미징, 원격 감지, 적외선 분광 등의 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 열폭주 현상이 발생하거나 온도가 높아지면 투과율이 낮아지기 때문에 해당 제품은 100°C 이하의 온도에서 사용해야 합니다. 광학 테이블 기반 실험 환경에서 사용할 수 있도록 영국식 표준 규격으로 제공되며 초점 거리는 13 - 150mm입니다.

취급 시 주의사항

Germanium Optics Handling and Cleaning Guidelines

Germanium optics require special handling and cleaning procedures. Always wear gloves during handling to prevent contamination, and wash hands afterward. Avoid contact between Germanium dust and the eyes, skin, or clothing. When not in use, store optics sealed and covered at temperatures between 20°C and 25°C. Do not expose them to temperatures exceeding 100°C when in use.

Handling Guidelines

  • Always wear gloves to prevent damage from skin oils.
  • If Germanium dust is present, take the following precautions:
    • Wear safety glasses to protect eyes.
    • Use a dust mask or face mask to avoid inhalation.
    • Wear gloves to prevent skin contact.
  • Maintain storage temperature between 20°C and 25°C with humidity below 30%.
  • Wrap Germanium optics in a lens cloth or pouch and seal in a container when not in use.
  • Germanium is brittle and heavy — always place it on soft surfaces and avoid dropping it.

Approved Cleaning Solvents

  • Ethanol
  • Isopropyl Alcohol
  • Methanol
  • Reagent-Grade Acetone
  • Liquid CO₂
  • Shop Now
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요