제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Dia. x 150mm EFL, 355nm 0-45°, Concave Laser Line Mirror

Laser Line Concave Mirrors

×
재고 #11-334 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 348,000
수량 1-4
KRW 348,000
수량 5+
KRW 311,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Concave Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.20
Back Surface:
Fine Grind
Center Thickness CT (mm):
8.92
Clear Aperture (%):
90
Edge Thickness ET (mm):
10.00 ±0.20

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
355
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Effective Focal Length EFL (mm):
150.00
Radius of Curvature (mm):
300.00
Coating:
Laser Mirror (355nm)
Coating Specification:
Rabs >99.80% @ 355nm (0-45° AOI)
Coating Type:
Dielectric
Radius R1 (mm):
300.00
Wavelength Range (nm):
351 - 358
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
3λ/20
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 MW/cm2 @ 355nm

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 레이저 광 포커싱에 적합
  • 중심 파장에서 99.8%가 넘는 반사율
  • 열적 안정성이 높은 용융 실리카 기판

TECHSPEC® Laser Line Concave Mirrors는 Nd:YAG 및 Nd:YLF 광원으로 생성되는 레이저 빔의 초점을 맞추기 위해 20-10의 표면 정밀도, λ/10의 표면 평탄도 그리고 높은 반사율과 같이 정밀도가 높은 스펙을 제공합니다. 높은 laser damage threshold를 보장하고 밀도 있는 코팅력을 특징으로 하는 이 유전체 코팅 레이저 미러는 내구성이 높을 뿐만 아니라 레이저 손상에 강한 내성을 보입니다. 이와 같은 오목 미러는 0-45°의 입사각에서 사용하기 적합함에 따라 빔 포커싱, 집광, 이미징 용도의 시스템에 유연성 있게 결합할 수 있습니다. TECHSPEC Laser Line Concave Mirrors는 열적 및 시간적 안정성이 뛰어난 용융 실리카 기판으로 제조되어 온도 변화와 관계없이 우수한 광학적 성능을 보장합니다. 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm의 레이저 라인 유전체 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다.

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

Gaussian Beams Calculator

Understanding Surface Roughness

Surface roughness describes how a shape deviates from its ideal form. This is critical for controlling light scatter in laser devices and other optical systems.

바로 보기

High Reflectivity Mirrors for Laser Applications

The industry standard method for quantifying reflectivity does not tell the whole story

바로 보기

고반사성 코팅

Highly reflective (HR) coatings are applied to optical components to minimize losses when reflecting lasers and other light sources.

바로 보기

High Power Laser Mirror의 취급 및 저장

Check out these best practices for handling and storing high power laser mirrors to decrease the risk of damage and increase lifetimes at Edmund Optics.

바로 보기

Effects of Laser Mirror Surface Flatness

Optotune Beam Steering Mirrors Demonstration Video

Optotune Beam Steering Mirrors Demonstration Video

바로 보기

Spectroscopy and Optics: Laser mirrors: High reflectance is measured best with cavity ring-down spectroscopy

If CRDS is more accurate, why isn’t CRDS always used to measure the reflectivity of mirrors?

레이저 어플리케이션을 위한 REFLECTIVE OPTICS

Beam Conditioning Optics for UV, IR, and Broadband Lasers

바로 보기

Highly-Dispersive Mirrors

Ultrafast highly-dispersive mirrors are critical for pulse compression and dispersion compensation in ultrafast laser applications, improving system performance.

바로 보기

What is the difference between ¼ wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Angle of Incidence(입사각)

Angle of Reflection(반사각)

Eccentricity(편심)

Coating Impact on Flatness Calculator

Free-Space Optical Communication

Free-space optical (FSO) communications wirelessly transmit data through the air using lasers. FSO promises to revolutionize broadband internet access.

바로 보기

LIDT 상에서 빔 직경의 중요성

The diameter of a laser highly affects an optic’s laser induced damage (LIDT) as beam diameter directly impacts the probability of laser damage.

바로 보기

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

바로 보기

The Hidden Effects of Optical Coating Stress

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Dielectric Coating(유전체 코팅)

First Surface Mirror

Ion-Beam Sputtering (IBS)

Reflection

Specular

A Guide to (Not Over) Specifying Losses in Laser Optics

Overspecifying optical losses in laser systems will not further improve your performance or reliability, but it could cost you additional money and/or time.

바로 보기

Free-Space Optical Communication – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 6

Free-space optical (FSO) communications transmit information wirelessly through the air using lasers with improved bandwidth. Learn more!

바로 보기

Top Trends of 2022 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 8

Happy holidays from Edmund Optics! Learn about the top trends in the photonics industry covered in our Trending in Optics Series in 2022.

바로 보기

Is it possible to directly measure absorption or scatter?

Parity

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

LIDT 스펙의 불확실성

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

바로 보기

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

바로 보기

Key Parameters of a Laser System

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

바로 보기

Laser Damage Threshold 테스트

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Surface Flatness

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Clear Aperture (CA)

Laser

Laser Damage Threshold

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.