제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Dia. x 150mm FL, 266nm Coated, Laser Grade PCX Lens

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
재고 번호 #70-014 4개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 591,426
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 591,426 개당
수량 6-25 KRW 471,946 개당
수량 26-49 KRW 433,115 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
10.00
Edge Thickness ET (mm):
5.14
Clear Aperture CA (mm):
45.72
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
150.00 @ 355nm
Back Focal Length BFL (mm):
143.144
Coating:
Laser V-Coat (266nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 266nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10 ±1
Radius R1 (mm):
68.77
f/#:
2.95
Numerical Aperture NA:
0.17
Design Wavelength DWL (nm):
266
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • LIDT 검증 및 보장
  • 10-5의 표면 품질도
  • λ/10의 표면 정밀도

TECHSPEC® Laser Grade PCX Lenses는 레이저 커팅과 머시닝, 용접과 같은 고출력 Nd:YAG 레이저 용도로 설계된 제품입니다. 기판은 정밀 용융 실리카 소재로서 λ/10의 표면 정밀도와 10-5의 표면 품질도를 특징으로 하기 때문에 산란이 적고 투과 웨이브프론트의 성능이 뛰어납니다. TECHSPEC Laser Grade PCX Lens는 비코팅 또는 high laser damage threshold anti-reflection (AR) 코팅과 같은 다양한 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. 이러한 코팅은 가장 일반적인 Nd:YAG 레이저 파장에서 사용할 수 있어 레이저의 최대 출력이 보장됩니다.

Laser Optics

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.