제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia. x 150mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) Meniscus Lens | GE-PM-50-150

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-842 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,493,500
수량 1-5
KRW 1,493,500
수량 6+
KRW 1,197,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Meniscus Lens
Model Number:
GE-PM-50-150

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Center Thickness CT (mm):
5.30 ±0.20
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
45.72
Edge Thickness ET (mm):
4.60

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
150.00 @ 10.6μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
2.95
Numerical Aperture NA:
0.17
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
2000 - 14000
Focal Length Tolerance (%):
±2
Radius R1 (mm):
200.40
Radius R2 (mm):
141.25
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 메니스커스 볼록 렌즈 설계 적용
  • 구면 수차 최소화 및 스폿 크기 축소
  • 파장 대역: 2 - 16μm
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

해당 제품은 구면 수차를 최소화하고 스폿 크기를 줄이도록 설계한 볼록-오목 렌즈입니다. 제조 시 저마늄을 사용하며 저마늄은 MWIR 및 LWIR 스펙트럼에서 투과율이 일정하므로 열화상 이미징, 원격 감지, 적외선 분광 등의 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 열폭주 현상이 발생하거나 온도가 높아지면 투과율이 낮아지기 때문에 해당 제품은 100°C 이하의 온도에서 사용해야 합니다. 광학 테이블 기반 실험 환경에서 사용할 수 있도록 영국식 표준 규격으로 제공되며 초점 거리는 13 - 150mm입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요