제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia. x 2000mm FL, Uncoated, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) PCX Lens | CF-PX-50-2000

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-820 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 723,600
수량 1-9
KRW 723,600
수량 10+
KRW 651,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Effective Focal Length EFL (mm):
2,000.00 @ 5μm
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ
Focal Length Tolerance (%):
±2
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
2.90 ±0.20
Edge Thickness ET (mm):
2.90
Radius R1 (mm):
799.80
Clear Aperture CA (mm):
45.72
f/#:
39.37
Numerical Aperture NA:
0.01
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed
Wavelength Range (nm):
300 - 8000
Model Number:
CF-PX-50-2000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 0.35 - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
  • 굴절률 낮음
  • 적외선 시스템과 통합하는 데 적합

해당 제품은 350nm - 7μm 파장 대역에서 투과율이 90% 이상이며 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않습니다. 제조 시 플루오르화 칼슘을 사용하며 플루오르화 칼슘은 레이저 손상 임계값(LDT)이 높고 응력 복굴절이 적어 적외선 시스템과 통합하는 데 적합합니다. 다른 플루오르화 기반 소재의 제품에 비해 용해도가 낮으며 경도가 높아 열악한 환경이나 조건에 노출돼도 견딜 수 있습니다. 가시광선 및 MWIR 스펙트럼까지의 파장 대역에서 우수한 성능이 요구되는 까다로운 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작