제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Dia. x 200mm FL, 355nm Coated, Laser Grade PCX Lens

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
재고 번호 #70-025 신제품 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 574,200
수량 1-5
KRW 574,200
수량 6+
KRW 458,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
8.00
Edge Thickness ET (mm):
4.41
Clear Aperture CA (mm):
45.72
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
200.00 @ 355nm
Back Focal Length BFL (mm):
194.515
Coating:
Laser V-Coat (355nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 355nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10 ±1
Radius R1 (mm):
91.69
f/#:
3.94
Numerical Aperture NA:
0.13
Design Wavelength DWL (nm):
355
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • LIDT 검증 및 보장
  • 10-5의 표면 품질도
  • λ/10의 표면 정밀도

TECHSPEC® Laser Grade PCX Lenses는 레이저 커팅과 머시닝, 용접과 같은 고출력 Nd:YAG 레이저 용도로 설계된 제품입니다. 기판은 정밀 용융 실리카 소재로서 λ/10의 표면 정밀도와 10-5의 표면 품질도를 특징으로 하기 때문에 산란이 적고 투과 웨이브프론트의 성능이 뛰어납니다. TECHSPEC Laser Grade PCX Lens는 비코팅 또는 high laser damage threshold anti-reflection (AR) 코팅과 같은 다양한 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. 이러한 코팅은 가장 일반적인 Nd:YAG 레이저 파장에서 사용할 수 있어 레이저의 최대 출력이 보장됩니다.

Laser Optics

제품자료

관련제품

관련정보

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

Gaussian Beams Calculator

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

바로 보기

What is the best lens for focusing or collimating the output from a can-type laser diode?

Free-Space Optical Communication

Free-space optical (FSO) communications wirelessly transmit data through the air using lasers. FSO promises to revolutionize broadband internet access.

바로 보기

레이저 광학의 일반 소재

Understanding the most commonly used laser optics materials will allow for easy navigation of EO’s wide selection of laser optics components.

바로 보기

LIDT 상에서 빔 직경의 중요성

The diameter of a laser highly affects an optic’s laser induced damage (LIDT) as beam diameter directly impacts the probability of laser damage.

바로 보기

What are the advantages of increasing lens diameter in high-power optical systems?

Increasing the diameter of optical components reduces power or energy density in a system, reducing the likelihood of laser-induced damage in high-power...

바로 보기

Center Thickness (CT)

Dielectric Coating(유전체 코팅)

Ion-Beam Sputtering (IBS)

Singlet Lens

A Guide to (Not Over) Specifying Losses in Laser Optics

Overspecifying optical losses in laser systems will not further improve your performance or reliability, but it could cost you additional money and/or time.

바로 보기

Free-Space Optical Communication – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 6

Free-space optical (FSO) communications transmit information wirelessly through the air using lasers with improved bandwidth. Learn more!

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

바로 보기

Irregularity

Radius of Curvature

Is it possible to directly measure absorption or scatter?

Diopter

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

LIDT 스펙의 불확실성

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

바로 보기

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

바로 보기

Key Parameters of a Laser System

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

바로 보기

Laser Damage Threshold 테스트

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Transmission

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Clear Aperture (CA)

Laser

Laser Damage Threshold

Refraction

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program