제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Dia. x 200mm FL, 8-12μm BBAR Coated, ZnSe Plano-Convex Lens

Coherent® 상세 정보 보기
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

×
재고 #11-412 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,819,800
수량 1-10
KRW 1,819,800
수량 11+
KRW 1,638,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Power (P-V) @ 10.6μm:
λ/10
Centering, ETD (μm):
≤12.7
Bulk Absorption Coefficient (cm1):
<0.0005 @ 10.6μm

Product Details

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Center Thickness CT (mm):
3.50 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
2.35
Clear Aperture CA (mm):
45.72
Bevel:
Protective bevel as needed
Surface Roughness (Å):
<50 RMS

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
200.00 @ 10.6µm
Back Focal Length BFL (mm):
198.55
Coating:
BBAR (8000-12000nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Infrared ZnSe
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20
Radius R1 (mm):
280.54
f/#:
3.94
Numerical Aperture NA:
0.13
Wavelength Range (nm):
8000 - 12000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • EO가 설계, II-VI가 제조
  • 프리미어 등급의 ZnSe 소재
  • 비코팅 또는 광대역 AR 코팅 옵션

TECHSPEC® Zinc Selenide (ZnSe) Plano Convex (PCX) Lenses는 중파 및 장파 적외선 스펙트럼에서 초점을 맞추거나 빛을 시준해야 하는 용도를 위해 설계되었습니다. II-VI사에 의해 제조되는 이 렌즈는 10.6µm에서 0.0005cm-1 미만의 대량 흡수를 갖는 적외선 ZnSe 소재를 특징으로 하며 비코팅 또는 다양한 광대역 AR 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. 8-12µm의 코팅은 CO2 레이저와 열화상 카메라 용도에 적합하며 dual band 3-12µm 코팅은 초분광(hyperspectral) 용도에 적합합니다. TECHSPEC® Zinc Selenide PCX Lenses는 λ/20 미만의 불균일성(@10.6µm), 40-20의 표면 품질도, 50Å 미만의 표면 거칠기를 특징으로 합니다. 세 가지의 직경 옵션을 이용할 수 있으며 유효 초점 거리는 12.7mm - 200mm 범위로 제공됩니다.

기술 정보

AR COATED ZINC SELENIDE

Typical transmission of a ZnSe window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a ZnSe window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm
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
This comparison of the performance of aspheric, achromatic, and spherical PCX lenses in different situations reveals the ideal use cases for each type of lens.

바로 보기

광학 부품 규격 이해하기

Do you want to know more about the importance of optical specifications? Learn the different types of specifications and their impact on your system at Edmund Optics.

바로 보기

적외선 용도에서 메니스커스 렌즈 사용시의 이점

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

바로 보기

Advantages of using engineered chalcogenide glass for color corrected, passively athermalized LWIR imaging systems

Infrared Light

Optical Engineer Andrew Fisher explains how you can see the "invisible" light, or infrared light, from your own TV remote.

바로 보기

Short Wave Infrared (SWIR, 근적외선)

SAG Calculator

Future of Spherical Lenses

Traditional spherical lenses are evolving due to the increasing demands of applications. Learn about the future of spherical lenses at Edmund Optics.

바로 보기

적외선(IR) 어플리케이션을 위한 올바른 소재

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

바로 보기

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

Infrared (IR) Spectrum

Edge-Blackening

Have a question about Edge-Blackening? Find more information on stray light, measuring BRDF, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Geometrical Optics 101: Paraxial Ray Tracing Calculations

Do you use ray tracing on a regular basis? Learn more about the calculations aspect, along with steps and software at Edmund Optics.

바로 보기

광학 제품 사용 사례

Looking for application examples? Find examples for Detector Systems, Selecting the Right Lens, and Building a Projection System at Edmund Optics.

바로 보기

광학 렌즈 기하학 이해하기

Optical lens geometries control light in different ways. Learn about Snell's Law of Refraction, lens terminology and geometries at Edmund Optics.

바로 보기

구면 렌즈의 정밀 허용오차

Optical lenses require very precise tolerances. Learn more about tolerances for spherical lenses at Edmund Optics.

바로 보기

Keys to Cost Effective Optical Design and Tolerancing

Are you looking for ways to make cost effective optical designs? Find more information on selecting specifications and using tolerancing schemes at Edmund Optics.

바로 보기

How do I clean my lenses?

Is it possible to find Plano-Concave (PCV) or Double Concave (DCV) lenses where the diameter is greater than the focal length?

How does reversing the orientation of a PCX lens affect the EFL and BFL in a setup?

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기

SWIR 이란?

Have a question about short-wave infrared (SWIR)? Find definitions, application uses, and examples at Edmund Optics.

바로 보기

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

바로 보기

Double-Concave (DCV) Lens

Double-Convex (DCX) Lens

Meniscus Lens

Plano-Concave (PCV) Lens

Plano-Convex (PCX) Lens

초분광 & 다중분광 이미징 – 트렌드 in 광학: 에피소드 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

바로 보기

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

기성 광학을 활용한 Beam Expander 제작 방법

Are standard beam expanders not meeting your application requirements? Learn how to design your own beam expander using stock optics at Edmund Optics.

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #3: Turn A Sphere Into An Asphere

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

바로 보기

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?
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
The diffraction pattern caused when light passes through an aperture is called the Airy Disk. Find out how the Airy Disk can impact your image at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between an inked lens and a non-inked one?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.
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
Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.
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
An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Seamed Edge

Integration of Optical Systems

Are you looking to use integration in your next system? Find out more about integrating in both imaging and non-imaging applications at Edmund Optics.

바로 보기

Stock and Custom Optics Manufacturing Capabilities

Edmund Optics is a global stock and custom optics manufacturing company with in house optical designers and on-site metrology and environmental testing.

바로 보기

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.
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
50.0/50.8mm Optic Dia., SM2 Thin Mount Fixed #17-716 KRW 48,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.8mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-569 KRW 66,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-957 KRW 417,600
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 KRW 1,138,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요