제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia. x 200mm FL, Uncoated, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) DCX Lens | CF-BX-50-200

ISP Optics 상세 정보 보기

Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

×
재고 번호 #24-773 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 739,500
수량 1-9
KRW 739,500
수량 10+
KRW 665,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Double-Convex Lens
Model Number:
CF-BX-50-200

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Centering (arcmin):
<3
Bevel:
Protective bevel as needed
Center Thickness CT (mm):
7.10 ±0.20
Edge Thickness ET (mm):
3.00
Clear Aperture CA (mm):
45.72

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
200.00 @ 5μm
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ
Radius R1 (mm):
158.49
Radius R2 (mm):
158.49
f/#:
3.94
Focal Length Tolerance (%):
±2
Numerical Aperture NA:
0.13
Wavelength Range (nm):
300 - 8000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 350nm-7μm에서의 90% 보다도 높은 투과율
  • 낮은 굴절률

분광 유리와 렌즈에 플루오르화 칼슘은350nm - 7μm 범위에서 높은 투과율 때문에 종종 사용되고 있습니다. 플루오르화 칼슘은 극저온으로 온도를 낮춘 열영상 시스템에 흔히 사용되고 있으며 낮은 흡수률과 높은 손상 방지점때문에 엑시머 레이저 광학에서 인기리에 선택됩니다. 플루오르화의 낮은 굴절률은 AR 코팅 필요없이 사용될수 있게해줍니다. 플루오르화의 경도는 158.3.

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요