제품이 장바구니에 추가됨

50.8mm Dia. x 250.8mm FL, Uncoated, ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) PCX Lens | BF-PX-50-250

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-758 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,036,800
수량 1-9
KRW 1,036,800
수량 10+
KRW 933,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Effective Focal Length EFL (mm):
250.00 @ 5µm
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ
Focal Length Tolerance (%):
±2
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
5.40 ±0.20
Edge Thickness ET (mm):
2.50
Radius R1 (mm):
112.72
Clear Aperture CA (mm):
45.72
f/#:
4.92
Numerical Aperture NA:
0.10
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed
Wavelength Range (nm):
200 - 12000
Model Number:
BF-PX-50-250

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
  • 초점 거리: 25 – 500mm

해당 제품은 자외선, 가시광선 및 적외선 어플리케이션에서 빛을 모으고 초점을 맞추는 데 적합합니다. 제조 시 플루오르화 바륨을 사용하며 플루오르화 바륨은 플루오르화 칼슘과 물리적으로 비슷한 특성을 갖지만 고에너지 방사선에는 더 강합니다. 그러나 물에는 더 약하고 습기에 장시간 노출되면 자외선 영역에서 투과율이 낮아질 수 있습니다. 또한, 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율이 높습니다. 영국식 표준 규격으로 제공되는 제품이며 초점 거리는 25 – 500mm입니다.

참고: 해당 제품은 열충격에 매우 취약합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작