제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Dia. x 500.0mm EFL, Uncoated, Concave Laser Mirror

TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

×
재고 번호 #11-352 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 307,661
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 307,661 개당
수량 5-9 KRW 270,375 개당
수량 10+ KRW 241,947 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Concave Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.20
Back Surface:
Fine Grind
Center Thickness CT (mm):
9.68
Clear Aperture (%):
90
Edge Thickness ET (mm):
10.00 ±0.20

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Effective Focal Length EFL (mm):
500.00
Radius of Curvature (mm):
1,000.00
Coating:
Uncoated
Radius R1 (mm):
1,000.00
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
3λ/20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 레이저 포커싱 용도에 적합
  • 고정밀 용융 실리카 기판
  • 맞춤형 코팅 옵션 이용 가능

TECHSPEC® Uncoated Concave Laser Mirrors는 20-10의 표면 품질도와 λ/10의 불균일성을 제공하는 고정밀 제품으로서 레이저 빔을 포커싱하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 용융 실리카 기판으로 제조되는 이 concave laser mirror는 열충격에 대한 내성이 있으며 25mm - 500mm 범위의 초점 길이로 제공됩니다. TECHSPEC® Uncoated Concave Laser Mirrors는 온도 변화가 심한 환경에서 사용하기 적합합니다. 보호 금속 코팅 및 유전체 미러 코팅을 비롯한 맞춤형 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.